UCC27735Q1EVM
UCC27735-Q1 评估模块
UCC27735Q1EVM
概述
UCC27735-Q1 评估模块 (EVM) 开发用于评估 UCC27735-Q1 驱动器性能并将其与数据表参数进行比较,或者从外部连接到功率器件以提供灵活的拉电流和灌电流栅极电阻。UCC27735Q1EVM 评估板使用表面贴装测试点,允许连接到 LI、HI、VDD 和 HB 输入。可通过各种其他测试点来探测 UCC27735-Q1。输入偏置经过专门配置,使得 VHB-VHS 高侧偏置可以来自 VCC,或者可以添加外部额外偏置以直接提供 VHBVHS。高侧和低侧驱动器输出回路分别在 HS 和 GND 上分开,以便评估 UCC27735-Q1 HS 负电压能力。
特性
- 适用于评估 UCC27735-Q1 栅极驱动器低电压特性的 EVM
- 10V 至 21V VCC 电源电压范围
- TTL 兼容输入
- PCB 布局针对偏置电源旁路电容、栅极驱动电阻选型进行了优化
- 用于栅极驱动网络评估的容性负载、外部栅极驱动电阻和二极管
- 可快速验证大多数数据表参数
- 测试点可用于探测 UCC27735-Q1 的所有关键引脚
半桥驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | UCC27735Q1EVM User's Guide | PDF | HTML | 2025-9-8 | ||
证书 | UCC27735Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-7-1 |