UCC27423-4-5-Q1EVM
UCC2742xQ1 具有使能端的双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)
UCC27423-4-5-Q1EVM
概述
UCC2742xQ1 EVM 是一款高速双 MOSFET 评估模块,提供了用于快速、轻松启动 UCC2742xQ1 驱动器的测试平台。评估模块由 4V 至 15V 外部单电源供电,配有一整套测试点和跳线。所有器件均采用单独的输入和输出线路,且共享一个公共接地。评估模块具备使能 (ENBL) 功能,旨在更好地控制驱动器应用的运行,器件的驱动器信号可通过同一使能引脚启用或禁用。
特性
- 三种不同的 UCC2742x-Q1 器件
- 独立信号输入
- 通用使能引脚
- 输出 FET 支持
- UCC24723-4-5-Q1EVM
低侧驱动器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | UCC27423-4-5-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) | 2018-4-16 | |||
数据表 | UCC2742x-Q1 具有使能端的双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2023-12-5 | |
证书 | UCC27423-4-5-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |