TPSM8287B30LAPEVM
TPSM8287B30 评估模块
TPSM8287B30LAPEVM
概述
TPSM8287B30 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287B30。该器件是具有 I2C 接口、遥感和频率同步功能并采用 3.75mm × 8mm MagPack™ 封装的引脚对引脚兼容降压电源模块,支持高达 30A 的负载电流。该 EVM 可提供 0.4V 至 1.675V 的 I2C 可调节输出电压,精度为 0.8%,输入电压范围为 2.7V 至 6V。
特性
- 具有集成电感器、输入电容器和输出电容器且采用 MagPack 封装的 30A 输出电流电源模块
- 出色的热性能 (θJA = 8.8°C/W)
- 3.75mm x 8mm x 2mm 电源模块的解决方案总尺寸为 66mm2
- 启动输出电压可通过跳线调节为 16 个值中的一个
- 具有遥感功能和可调节控制环路补偿的高精度输出电压
电源模块(集成电感器)
立即订购并开发
评估板
TPSM8287B30LAPEVM — TPSM8287B30 评估模块
TPSM8287B30LAPEVM — TPSM8287B30 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPSM8287B-EVM-GUI — TPSM8287B EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
电源模块(集成电感器)
硬件开发
评估板
TPSM8287B-EVM-GUI — TPSM8287B EVM GUI
产品
电源模块(集成电感器)
硬件开发
评估板
发布信息
https://dev.ti.com/gallery/view/TPSM8287B/TPSM8287BEVM_GUI
Added link to TPSM8287B30-2X-EVM
Updated ThetaJA value
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSM8287B30 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2025-3-12 | ||
| 证书 | TPSM8287B30LAPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-1-29 |