TPSM8287B30-2X-EVM

TPSM8287B30-2x-EVM 评估模块

TPSM8287B30-2X-EVM

立即订购

概述

The TPSM8287B30-2X-EVM evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPSM8287B30 in a 2-stacked configuration. The devices support up to 60A load current in a pin-to-pin compatible, stepdown power module with an I2C interface, remote sense, and frequency synchronization in a 3.75mm × 8mm MagPack™ package. The EVMs provide an I2C adjustable output voltage, with 0.8% accuracy, between 0.4V and 1.675V from input voltages from 2.7V to 6V.

特性
  • 60A output current, 2-phase power module with integrated inductor, input capacitors, and output capacitors in a MagPack package
  • 9.6mm × 14.8mm (142mm2 ) total design area
  • Excellent thermal performance (θJA = 11.9°C/W)
  • Start-up output voltage adjustable through jumpers to 1 of 16 values
  • Highly accurate output voltage with remote sense and adjustable control loop compensation
电源模块(集成电感器)
TPSM8287B30 6V, 30A parallelable DC/DC buck module with I2C, frequency synchronization and MagPack technology
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM8287B30-2X-EVM — TPSM8287B30-2x-EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM8287B30-2X-EVM TPSM8287B30-2x-EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM8287B30-2X-EVM Evaluation Module PDF | HTML 2025-12-16
证书 TPSM8287B30-2X-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-9-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持