TPSM82866CA2PEVM

TPSM82866CA2PEVM 评估模块

TPSM82866CA2PEVM

立即订购

概述

TPSM82866AA0PEVM 和 TPSM82866CAxPEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82866AA0PRCFR、TPSM82866CA3PRCFR、TPSM82866CA2PRCFR 和 TPSM82866CA1PRCFR,这四者都是采用 2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack™ 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。TPSM82866AA0PEVM 提供低至 0.6V 的可调节输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。TPSM82866CAxPEVM 提供低至 0.2V 的 I2C 可调节输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。

特性
  • 具有集成电感器且采用 MagPack 封装的 6A 输出电流电源模块
  • 2.3mm x 3mm 电源模块可提供高度为 1.95mm、总尺寸为 28mm2 的设计
  • 出色的热性能 (θJA = 29.9°C/W)
  • 启动输出电压可调节为 17 个值之一(TPSM82866CAxPEVM,具有 I2C)
  • 高精度输出电压和出色的瞬态响应
电源模块(集成电感器)
TPSM82866C 采用 QFN 封装并具有集成电感器和 I2C 接口的 5.5V 输入、6A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82866CA2PEVM — TPSM82866CA2PEVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM82866CA2PEVM TPSM82866CA2PEVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源模块(集成电感器)
TPSM82866C 采用 QFN 封装并具有集成电感器和 I2C 接口的 5.5V 输入、6A 降压电源模块
硬件开发
评估板
TPSM82866CA1PEVM TPSM82866CA1PEVM 评估模块 TPSM82866CA2PEVM TPSM82866CA2PEVM 评估模块 TPSM82866CA3PEVM TPSM82866C 评估模块
启动 下载选项

TPSM8286XCEVM-GUI GUI for TPSM8286xC EVMs

close
版本: 1.1.1
发布日期: 2025-7-11
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM82866C 采用 QFN 封装并具有集成电感器和 I2C 接口的 5.5V 输入、6A 降压电源模块
硬件开发
评估板
TPSM82866CA1PEVM TPSM82866CA1PEVM 评估模块 TPSM82866CA2PEVM TPSM82866CA2PEVM 评估模块 TPSM82866CA3PEVM TPSM82866C 评估模块

发布信息

Add support for TPSM8286xCA1EVM

Bug fixes

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM82866xxxPEVM MagPackTM Technology, 6A, Power Module Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025-7-8
证书 TPSM82866CA2PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-12

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY USB2ANY 接口适配器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持