TPSM82866CA1PEVM
TPSM82866CA1PEVM 评估模块
TPSM82866CA1PEVM
概述
TPSM82866AA0PEVM 和 TPSM82866CAxPEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82866AA0PRCFR、TPSM82866CA3PRCFR、TPSM82866CA2PRCFR 和 TPSM82866CA1PRCFR,这四者都是采用 2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack™ 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。TPSM82866AA0PEVM 提供低至 0.6V 的可调节输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。TPSM82866CAxPEVM 提供低至 0.2V 的 I2C 可调节输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。
特性
- 具有集成电感器且采用 MagPack 封装的 6A 输出电流电源模块
- 2.3mm x 3mm 电源模块可提供高度为 1.95mm、总尺寸为 28mm2 的设计
- 出色的热性能 (θJA = 29.9°C/W)
- 启动输出电压可调节为 17 个值之一(TPSM82866CAxPEVM,具有 I2C)
- 高精度输出电压和出色的瞬态响应
电源模块(集成电感器)
立即订购并开发
评估板
TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM 评估模块
TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs
支持的产品和硬件
产品
电源模块(集成电感器)
硬件开发
评估板
TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs
产品
电源模块(集成电感器)
硬件开发
评估板
发布信息
Add support for TPSM8286xCA1EVM
Bug fixes
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM82866xxxPEVM MagPackTM Technology, 6A, Power Module Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2025-7-8 | ||
证书 | TPSM82866CA1PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-5-12 |