TPSI31PXQ1EVM
TPSI31Px-Q1 评估模块
TPSI31PXQ1EVM
概述
TPSI31Px-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPSI31P1-Q1 在为直流链路电容器充电的电动汽车 (EV) 或混合动力电动汽车 (HEV) 高侧有源预充电应用中的运行情况和性能。
- TPSI31PXQ1EVM:800VDC、10AAVG
- TPSI31PXQ1EVM-400:400VDC、4.5AAVG
特性
- TPSI31PXQ1EVM 能够在 160ms 内将 2mF 电容器充电至 800V
- TPSI31PXQ1EVM-400 能够在 180ms 内将 2mF 电容器充电至 400V
- 集成迟滞充电电流控制,无需额外逻辑
- 无需隔离式次级电源
- 具有集成电压基准 ±1.5% 的 5kVRMS 双通道增强型隔离式高速比较器
固态继电器
TPSI31PXQ1EVM-400 是一款原型评估模块,限量出售。
立即订购并开发
评估板
TPSI31PXQ1EVM — TPSI31Px-Q1 具有 800VDC 和 10AAVG 的评估模块
TPSI31PXQ1EVM — TPSI31Px-Q1 具有 800VDC 和 10AAVG 的评估模块
评估板
TPSI31PXQ1EVM-400 — TPSI31Px-Q1 具有 400VDC 和 4.5AAVG 的评估模块
TPSI31PXQ1EVM-400 — TPSI31Px-Q1 具有 400VDC 和 4.5AAVG 的评估模块
计算工具
TPSI31P1-CALC — Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver.
支持的产品和硬件
产品
固态继电器
硬件开发
参考设计
评估板
TPSI31P1-CALC — Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver.
Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver based on user input, outputting various graphs to estimate circuit behavior, aiding in design.
产品
固态继电器
硬件开发
参考设计
评估板
发布信息
First version
计算工具
TPSI31P1-DOUBLE-RSENSE-CALC — Helps calculate/simulate active precharge using double Rsense configuration
支持的产品和硬件
TPSI31P1-DOUBLE-RSENSE-CALC — Helps calculate/simulate active precharge using double Rsense configuration
Helps calculate/simulate active precharge behavior using double Rsense configuration
发布信息
Updated to be specific about Rsense configuration, added propagation delay input, fixed delay calculation
计算工具
TPSI31P1-SINGLE-RSENSE-CALC — Helps calculate/simulate active precharge behavior using single Rsense configuration
支持的产品和硬件
TPSI31P1-SINGLE-RSENSE-CALC — Helps calculate/simulate active precharge behavior using single Rsense configuration
发布信息
Updated to be specific about Rsense configuration, added propagation delay input, fixed delay calculation
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSI31Px-Q1 评估模块 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025-12-30 |
| 证书 | TPSI31PXQ1EVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-11-14 |