TPS92518EVM-878

具有 SPI 接口的双降压 LED 驱动器评估板

TPS92518EVM-878

立即订购

概述

TPS92518EVM-878 具有一个基于 TPS92518 双路降压 LED 控制器的双通道高亮度 LED 电流调节器。工作时的输入电压范围为 6.5V 至 65V。此 EVM 经过设置,默认的输出电流为每通道 550mA,支持任意数量的 LED(总电压等于或低于输入电压)。此 EVM 的每个通道均可支持高达 1.6A 的调节电流,可利用 LEDSPIMCUEVM-879 配套 MCU 控制 EVM,通过一个串行接口对电流进行编程。TPS92518 演示套件软件包可提供基于计算机的图形用户界面 (GUI),使用户能够控制 PWM 和模拟调光、调节关断计时器,并监控故障报告功能。此外,GUI 还提供系统设计工具。

开始使用

要开始使用此 EVM 进行开发,请执行以下操作:

特性
  • 支持 6.5V 至 65V 输入电压
  • 支持任何数量的 LED,同时总 LED 电压低于输入电压
  • 双通道 PWM 和数字控制模拟调光
  • 适用于调光和频率控制以及故障监控的 SPI 接口
  • GUI 可提供计算机接口和设计工具
汽车 LED 驱动器
TPS92518-Q1 具有 SPI 接口、模拟和 PWM 调光功能的 42V 汽车类双路降压 LED 控制器 TPS92518HV-Q1 具有 SPI 接口、模拟和 PWM 调光功能的 65V 汽车类双路降压 LED 控制器

 

照明 LED 驱动器
TPS92518 具有 SPI 接口、模拟和 PWM 调光功能的 42V 双路降压 LED 控制器 TPS92518HV 具有 SPI 接口、模拟和 PWM 调光功能的 65V 双路降压 LED 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LEDSPIMCUEVM-879 — MCU 控制板,用于 TPS92518EVM-878 板

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS92518EVM-878 具有 SPI 接口的双降压 LED 驱动器评估板
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LEDSPIMCUEVM-879 MCU 控制板,用于 TPS92518EVM-878 板

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
TPS92518EVM-878 具有 SPI 接口的双降压 LED 驱动器评估板
评估板

TPS92518EVM-878 — 具有 SPI 接口的双降压 LED 驱动器评估板

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LEDSPIMCUEVM-879 与 TPS92518EVM-878 电路板一起使用的 MCU 控制板
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92518EVM-878 具有 SPI 接口的双降压 LED 驱动器评估板

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
LEDSPIMCUEVM-879 与 TPS92518EVM-878 电路板一起使用的 MCU 控制板
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS92518EVM-GUI — 具有图形用户界面 (GUI) 的 TPS92518 演示套件

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LEDSPIMCUEVM-879 与 TPS92518EVM-878 电路板一起使用的 MCU 控制板 TPS92518EVM-878 具有 SPI 接口的双降压 LED 驱动器评估板

TPS92518EVM-GUI 具有图形用户界面 (GUI) 的 TPS92518 演示套件

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
LEDSPIMCUEVM-879 与 TPS92518EVM-878 电路板一起使用的 MCU 控制板 TPS92518EVM-878 具有 SPI 接口的双降压 LED 驱动器评估板
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS92518EVM Dual Buck Controller Evaluation Module (Rev. D) PDF | HTML 2020-10-15
证书 TPS92518EVM-878 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
LEDSPIMCUEVM-879 与 TPS92518EVM-878 电路板一起使用的 MCU 控制板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持