- 双 LED 驱动器评估模块 (TPS92518EVM-878) 需要配套的 MCU 控制板 (LEDSPIMCUEVM-879)。
- 要购买完整的双板评估套件:通过此处立即申请
LEDSPIMCUEVM-879
与 TPS92518EVM-878 电路板一起使用的 MCU 控制板
LEDSPIMCUEVM-879
概述
LEDSPIMCUEVM-879 是适用于 TPS92518 评估模块 (TPS92518EVM-878) 的 MCU 控制板。此电路板是一个配套电路板,通过 TPS92518 演示套件软件包可实现基于软件的控制,并提供基于计算机的图形用户界面 (GUI)。该板通过将 TPS92518 GUI 的命令转换为 TPS92518 评估模块的控制信号,可评估 TPS92518 的所有特性和功能。通过使用直通连接器将多个 TPS92518 EVM 连接在一起,可以使用一个 LEDSPIMCUEVM 控制多个 TPS92518 EVM。
开始使用
要开始使用此 EVM 进行开发,请执行以下操作:
- 第 1 步:购买 EVM 和控制板
- 第 2 步:申请 TPS92518 演示套件软件
- 第 3 步:阅读 TPS92518 EVM 用户指南
特性
- 适用于 TPS92518EVM-878 的 MCU 控制板
- MCU 提供 SPI 通信和使能以及 PWM 调光信号
- 提供完整的计算机(通过 GUI)用于 LED 驱动器控制
- LEDSPIMCUEVM-879
- USB 电缆
汽车 LED 驱动器
照明 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
LEDSPIMCUEVM-879 — MCU 控制板,用于 TPS92518EVM-878 板
支持的产品和硬件
LEDSPIMCUEVM-879 — MCU 控制板,用于 TPS92518EVM-878 板
评估板
TPS92518EVM-878 — 具有 SPI 接口的双降压 LED 驱动器评估板
支持的产品和硬件
TPS92518EVM-878 — 具有 SPI 接口的双降压 LED 驱动器评估板
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS92518EVM-GUI — 具有图形用户界面 (GUI) 的 TPS92518 演示套件
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
TPS92518EVM-GUI — 具有图形用户界面 (GUI) 的 TPS92518 演示套件
硬件开发
评估板
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS92518EVM Dual Buck Controller Evaluation Module (Rev. D) | PDF | HTML | 2020-10-15 | ||
证书 | LEDSPIMCUEVM-879 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |