TPS65073EVM-430

用于 TPS65073 5 通道电源管理 IC 的评估模块

TPS65073EVM-430

立即订购

概述

TPS65073EVM-430 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS65073 5 通道电源管理 IC。

特性
  • 具有电源路径管理的锂离子电池充电器
  • 高达 2000mA 的 AC 输入
  • 高达 1300mA 的 USB 输入
  • 充电电流高达 1.5A
  • 3 个高达 1.5A 的降压转换器
  • 2 个 200mA LDO
  • 触摸屏控制器
  • 内部或外部定序
  • I2C 接口
  • WLED 驱动器:1x 10 LED 或 2x 7 LED
  • 10 位 A/D 转换器
  • 参考电压输出:在电流为 1mA 时为 2.25V
  • 提供软件驱动程序
多通道 IC (PMIC)
TPS65073 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65073EVM-430 — 用于 TPS65073 5 通道电源管理 IC 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65073EVM-430 用于 TPS65073 5 通道电源管理 IC 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65070 具有电池充电器、3 个降压转换器和 2 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC) TPS65072 适用于导航系统的单芯片电源管理 IC (PMIC) TPS65073 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC) TPS650731 采用 6x6mm QFN 封装、具有三个直流/直流转换器和两个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC) TPS650732 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TPS65070EVM-430 用于 TPS65070 5 通道电源管理 IC 的评估模块 TPS650732EVM-430 用于 TPS650732 5 通道电源管理 IC 的评估模块 TPS65073EVM-430 用于 TPS65073 5 通道电源管理 IC 的评估模块
下载选项

TPS6507XEVM-SW TPS6507xEVM Family Evaluation Software

close
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2012-6-12
产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65070 具有电池充电器、3 个降压转换器和 2 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC) TPS65072 适用于导航系统的单芯片电源管理 IC (PMIC) TPS65073 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC) TPS650731 采用 6x6mm QFN 封装、具有三个直流/直流转换器和两个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC) TPS650732 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TPS65070EVM-430 用于 TPS65070 5 通道电源管理 IC 的评估模块 TPS650732EVM-430 用于 TPS650732 5 通道电源管理 IC 的评估模块 TPS65073EVM-430 用于 TPS65073 5 通道电源管理 IC 的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slic013 or www.ti.com.cn/lit/xx/slic013b/slic013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLIC013. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6507xEVM (Rev. B) 2011-9-13
证书 TPS65073EVM-430 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

支持软件
TPS6507XEVM-SW TPS6507x-EVM 系列评估软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持