TPS650732EVM-430
用于 TPS650732 5 通道电源管理 IC 的评估模块
TPS650732EVM-430
概述
The TPS650732EVM-430 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS650732 5-Channel Power Management IC.
特性
- Li-Ion battery charger w/ power path management
- AC input for up to 2000mA
- USB input for up to 1300mA
- up to 1.5A charge current
- 3x up to 1.5A step-down converters
- 2x 200mA LDOs
- Touchscreen controller
- Internal or external sequencing
- I2C interface
- WLED driver: 1x 10 LEDs or 2x 7 LEDs
- 10Bit A/D converter
- Reference voltage output: 2.25V at 1mA
- Software drivers available
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
TPS650732EVM-430 — 用于 TPS650732 5 通道电源管理 IC 的评估模块
TPS650732EVM-430 — 用于 TPS650732 5 通道电源管理 IC 的评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slic013 or www.ti.com.cn/lit/xx/slic013b/slic013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLIC013. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS6507xEVM (Rev. B) | 2011-9-13 | |||
证书 | TPS650732EVM-430 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |