TPS6287B25EVM-024

TPS6287B25 评估模块

TPS6287B25EVM-024

立即订购

概述

TPS6287B25EVM-024 可用于评估 TPS6287Bx 器件系列。TPS6287Bx 是一款高频同步降压转换器,可实现小设计方案尺寸和高效率。该器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件采用 4.05mm × 3.05mm 24 引脚 VQFN 封装。

特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 电阻可选启动输出电压
  • 可调软启动
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 与 I2C 兼容的接口
  • 差分遥感
DC/DC converters
TPS6287B10 具有 I²C 和频率同步选项的 6V 输入、10A 可并联同步降压转换器 TPS6287B15 具有 I²C 和频率同步选项的 6V 输入、15A 可并联同步降压转换器 TPS6287B20 具有 I²C 和频率同步选项的 6V 输入、20A 可并联同步降压转换器 TPS6287B25 具有 I²C 和频率同步选项的 6V 输入、25A 可并联同步降压转换器 TPS6287B30 具有 I²C 和频率同步选项的 6V 输入、30A 可并联同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS6287B25EVM-024 TPS6287B25 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS62876EVM-198 TPS62876-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块 TPS62876EVM-199 TPS62876-Q1 评估模块 75A 输出可堆叠降压转换器 TPS6287B25EVM-024 TPS6287B25 评估模块

TPS62876-GUI TPS62876 evaluation module GUI

close
版本: 2.0.4
发布日期: 2024-9-25
硬件开发
评估板
TPS62876EVM-198 TPS62876-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块 TPS62876EVM-199 TPS62876-Q1 评估模块 75A 输出可堆叠降压转换器 TPS6287B25EVM-024 TPS6287B25 评估模块

发布信息

Second release

新增功能

  • Added support for TPS6287Bxx devices
  • Added SYNC_OUT phase bit
  • Bug fixes
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6287B25 降压转换器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-4-22
证书 TPS6287B25EVM-024 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-12-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持