TPS62876EVM-198
TPS62876-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块
TPS62876EVM-198
概述
TPS62876EVM-198 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62876-Q1 降压转换器的运行状况和功能。它还可用于评估 TPS62874-Q1、TPS62875-Q1 和 TPS62877-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。输出电流可高达 25A。
特性
- 输入电压范围为 2.7V 至 6.0V
- 电阻可选启动输出电压
- 电阻可选开关频率
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 与 I2C 兼容的接口
- 差分遥感
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62876EVM-198 — TPS6287x family evaluation module for 2.7-V to 6-V, 15, 20 or 25 amp output adjustable-frequency ste
TPS62876EVM-198 — TPS6287x family evaluation module for 2.7-V to 6-V, 15, 20 or 25 amp output adjustable-frequency ste
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI
硬件开发
评估板
发布信息
Second release
新增功能
- Added support for TPS6287Bxx devices
- Added SYNC_OUT phase bit
- Bug fixes
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62876 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-3-21 |
证书 | TPS62876EVM-198 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-1-11 |