TPS62873EVM-144

TPS62873-Q1 30A、同步降压转换器评估模块

TPS62873EVM-144

立即订购

概述

TPS62873EVM-144 评估模块 (EVM) 是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试两个 TPS62873 降压转换器采用堆叠配置时的运行情况和功能。它还可用于评估此配置下的 TPS62870-Q1、TPS62871-Q1 和 TPS62872-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。此 EVM 的输出电流最高可达 30A。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6.0V
  • 电阻可选启动输出电压
  • 电阻可选开关频率
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 与 I2C 兼容的接口
  • 差分遥感
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62870 6V、6A、可并联同步降压转换器;频率同步选项,快速瞬态响应 TPS62870-Q1 汽车级 2.7V 至 6V 输入、6A、可堆叠同步降压转换器 TPS62871 具有频率同步选项的 6V、9A 可堆叠同步降压转换器 TPS62871-Q1 ‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、9A 可堆叠同步降压转换器 TPS62872 6V、12A、可堆叠、同步降压转换器 TPS62872-Q1 汽车级、2.7V 至 6V 输入、12A 可堆叠同步降压转换器 TPS62873 6V、15A、可堆叠、同步降压转换器 TPS62873-Q1 汽车级 2.7V 至 6V 输入、15A 可堆叠同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62873EVM-144 TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS62873EVM-143 TPS62873-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块 TPS62873EVM-144 TPS62873-Q1 30A、同步降压转换器评估模块

TPS6287XEVM-GUI TPS6287x evaluation module GUI

close
版本: 1.0
发布日期: 2022-11-28
硬件开发
评估板
TPS62873EVM-143 TPS62873-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块 TPS62873EVM-144 TPS62873-Q1 30A、同步降压转换器评估模块

发布信息

initial release

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62873 Dual Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022-11-4
证书 TPS62873EVM-144 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持