TPS62873EVM-143
TPS62873-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块
TPS62873EVM-143
概述
TPS62873EVM-143 评估模块 (EVM) 旨在帮助评估和测试 TPS62873-Q1 降压转换器的运行情况和功能。它还可用于评估 TPS62870-Q1、TPS62871-Q1 和 TPS62872-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。TPS62873EVM-143 的输出电流可高达 15A。
特性
- 输入电压范围为 2.7V 至 6V
- 电阻可选启动输出电压
- 电阻可选开关频率
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 兼容I²C 的接口
- 差分遥感
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter
TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI
硬件开发
评估板
发布信息
initial release
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS62873 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-2-22 | |
证书 | TPS62873EVM-143 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-2-18 |