TPS62869EVM-118
具有 I2C 接口的高功率密度 6A 降压转换器评估模块
TPS62869EVM-118
概述
TPS62869EVM-x (BSR118) 评估模块 (EVM) 有助于评估具有 DCS-Control、采用小型 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 TPS62869 系列 6A 降压转换器。此 EVM 提供 0.4V 至 1.675V 的输出电压,输出电压精度为 1%,输入电压较高,为 2.4V 至 5.5V。默认情况下,两种电路都采用 0.9V 输出电压设置。 TPS62869 系列是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如人工智能芯片、摄像头模块、固态硬盘 (SSD) 和光学模块)。
特性
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 通过 I²C 的 0.4V 至 1.675V 可编程输出电压
- 输出电流为 6A
立即订购并开发
评估板
TPS62869EVM-118 — 具有 I2C 接口的高功率密度 6A 降压转换器评估模块
TPS62869EVM-118 — 具有 I2C 接口的高功率密度 6A 降压转换器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS62869EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS62869EVM GUI - 利用实时在线版本(Safari、Chrome 或 Mozilla Firefox)进行评估
支持的产品和硬件
TPS62869EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS62869EVM GUI - 利用实时在线版本(Safari、Chrome 或 Mozilla Firefox)进行评估
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS62869EVM-118 Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2021-11-5 | |||
证书 | TPS62869EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-7-21 |