TPS628690EVM-135
具有 1% 精度的 TPS62869 5.5V 输入、6A 输出降压转换器评估模块
TPS628690EVM-135
概述
TPS628690EVM-135 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62869。TPS62869 是搭载 DCS-Control 技术并采用小型 1.5mm x 2.5mm QFN 封装解决方案的 6A 降压转换器。此 EVM 具有 2.4V 至 5.5V 的较高输入电压,提供精度为 1% 的 0.2V 至 0.8375V 输出电压。TPS62869 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用,如人工智能芯片、摄像头模块、固态硬盘 (SSD)、LPDDR5 内存和光学模块。
特性
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 1% 反馈或输出电压精度(整个温度范围)
- 输出电流为 6A
- 引脚对引脚 4A 器件 TPS628680
- QFN 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS628690EVM-135 — TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy
TPS628690EVM-135 — TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS628690EVM GUI - 利用实时在线版本(Safari、Chrome 或 Mozilla Firefox)进行评估
支持的产品和硬件
TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS628690EVM GUI - 利用实时在线版本(Safari、Chrome 或 Mozilla Firefox)进行评估
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS628690EVM-135 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021-5-10 | ||
证书 | TPS628690EVM-135 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-3-12 |