TPS6116XEVM-SW

TPS6116x 评估模块的软件

TPS6116XEVM-SW

下载

概述

The TPS6116xEVM-SW software provides a software interface for the TPS6116x/70 EVM boards. Use this software to change the TPS6116x IC register via the USB Interface Adapter.

特性

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install if it is not already installed, but it might require a restart of your sytem.)
  • Microsoft Internet Explorer 6 or greater
    (NOTE: This is required for receiving automatic updates to the EVM software.)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

TPS6116XEVM-SW TPS6116x 评估模块的软件

支持的产品和硬件

TPS6116XEVM-SW TPS6116x 评估模块的软件

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2025-2-12

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS61161EVM-243 TPS61161EVM-243 评估模块 TPS61170EVM-280 TPS61170 12V 输入、24V 输出、0.34A 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持