TPS51200EVM

TPS51200 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

TPS51200EVM

立即订购

概述

TPS51200EVM 评估板 HPA322A 旨在评估 TI 的低成本 DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 VTT 终端稳压器 TPS51200 的性能特性。TPS51200 旨在为 DDR 存储器提供适当的终止电压和 10mA 缓冲基准电压,该存储器涵盖 DDR (2.5V/1.25V)、DDR2 (1.8V/0.9V)、DDR3 (1.5V/0.75V)、LP DDR3 (1.2V/0.6V) 规格,并具有超少的外部元件。

特性
  • 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电压轨
  • VLDOIN、VDDQ 电压范围:1.2V 至 2.5V
  • 内置瞬态负载开关(具有灌入和拉出能力)用于仿真瞬态灌入/拉出行为,有助于评估动态性能。为便于使用,瞬态的负载阶跃和时序都可以通过板载电阻修改,并且也可以在板上监控电流信息。
    • DDR:+/-1.67A 灌电流/拉电流瞬态负载
    • DDR2:+/-1.2A 灌电流/拉电流瞬态负载
    • DDR3:+/-1.0A 灌电流/拉电流瞬态负载
    • LP DDR3:+/-0.8A 灌电流/拉电流瞬态负载
  • 开关 S1 用于实现使能功能
  • 用于探测 PGOOD、CLK_IN 和环路响应测试的便捷测试点
  • 2 层 PCB,所有元件都位于底部
MOSFET
CSD17305Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.6mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

多通道 IC (PMIC)
TPS51200 具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器 TPS51200-EP 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器 TPS51200-Q1 汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器 TPS51200A-Q1 灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51200EVM — TPS51200 吸入/输出 DDR 终止稳压器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS51200EVM TPS51200 吸入/输出 DDR 终止稳压器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS51200 Evaluation Module 2008-5-28
证书 TPS51200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持