TPS389387EVM
TPS389006 和 TPS38700S-Q1 联合评估模块
TPS389387EVM
概述
TPS389387EVM 演示了 TPS38700S-Q1 序列发生器和 TPS389006 电压监控器件的功能,评估了这两个器件之间的同步功能,并能够提供 12 通道可编程电源。这些器件默认采用预编程设置,但 I²C 功能可以针对不同的阈值电压、容差百分比和电源序列对 IC 重新编程。评估模块 (EVM) 包括 I²C 接口插头以及 EVM 板上特别布置的跳线和接头,可更大程度提高灵活性。EVM 旨在与 MSP-EXP430FR2355 MSP430FR2355 LaunchPad™ 配合使用,以创建 12 通道可编程电源。有关详细信息,请参阅用户指南。
特性
- 多通道 I²C 可编程电压监视器
- 多通道 I²C 可编程序列发生器
- 12 通道可编程电源能力
- 可以与外部电源连接
- MSP-EXP430FR2355 MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件(不含)
- USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块(不含)
复位及看门狗 IC
序列发生器
立即订购并开发
评估板
TPS389387EVM — TPS389006 and TPS38700S-Q1 joint evaluation module
TPS389387EVM — TPS389006 and TPS38700S-Q1 joint evaluation module
设计工具
TPS389387EVM-MSP430-SW — TPS389387 evaluation module MSP430 C code instructions
支持的产品和硬件
TPS389387EVM-MSP430-SW — TPS389387 evaluation module MSP430 C code instructions
发布信息
The TPS389387EVM MSP430 Software is meant to serve as a support code for the MSP430.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS389387EVM 联合评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-2-22 |
| 证书 | TPS389387EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-10-25 |