USB-TO-GPIO2

USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块

USB-TO-GPIO2

立即订购

概述

该 EVM 用作主机 PC 与一个或多个目标器件之间通过 Type-A 转 Mini-B USB 电缆连接的接口适配器或桥接器。USB 接口适配器与主机 PC 之间的通信通过 USB 实现,而 USB 接口适配器与目标器件之间的通信通过内部集成电路 (I²C) 和/或通用输入和输出 GPIO 实现。桥接器可以转换 USB 和 I²C/GPIO 之间的通信事务。

特性
  • 支持主要模式 I²C、SMBus 或 PMBus 以及 GPIO
  • 针对 I²C、PMBus™ 或 SMBus™ 通信选择不同的时钟速率(100kHz、400kHz 或 1MHz)
  • 为时钟、数据和 ALERT 信号(包括开漏)配置不同的上拉电阻器
  • 支持灵活的 I²C 读取或写入事务 
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS544C27 4V 至 18V 输入、35A、PMBus 和 SVID 同步降压转换器 TPS544E27 4V 至 18V 输入、40A、PMBus 和 SVID 同步降压转换器 TPS546B25 4V 至 18V 输入、25A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器 TPS546B26 4V 至 16V 输入 25A PMBus 同步降压转换器 TPS546C25 4V 至 18V 输入、35A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器 TPS546E25 4V 至 18V 输入、50A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

USB-TO-GPIO2 — USB interface adapter evaluation module version2

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

USB-TO-GPIO2 USB interface adapter evaluation module version2

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 USB Interface Adapter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022-8-24
证书 USB-TO-GPIO2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-4-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持