TPS281C100EVM
TPS281C100 评估模块
TPS281C100EVM
概述
通过 TPS281C100 评估模块 (EVM),工程师可以评估 TPS281C100 高侧开关的全部性能和功能。该 EVM 可用作具有随附电压电源和输出负载的独立电路板,也可通过使用标准化 BoosterPack™ 插件模块接头与底层微控制器结合使用。
特性
- 利用板上的多个电阻器实现可调节的电流限制
- 板载 3.3V LDO 支持使用一组跳线操作控制信号
- BoosterPack™ 插件模块插头支持使用外部微控制器控制电源开关
- 能够支持 TPS281C100 的 A 和 B 版本
高侧开关
立即订购并开发
评估板
TPS281C100EVM — TPS281C100 evaluation module
TPS281C100EVM — TPS281C100 evaluation module
设计工具
TPS281C100EVM-HW-FILES — TPS281C100EVM-HW-FILES
支持的产品和硬件
TPS281C100EVM-HW-FILES — TPS281C100EVM-HW-FILES
Altium design/model files for TPS281C100EVM schematic/layout
发布信息
This hardware package contains the Altium board/model files for both the schematic and layout of the TPS281C100EVM evaluation board.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS281C100 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-2-9 |
证书 | TPS281C100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-12-18 |