选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS281C100EVM-HW-FILES

TPS281C100EVM-HW-FILES

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2023-12-14

Altium design/model files for TPS281C100EVM schematic/layout

SHA-256 校验和
产品
高侧开关
TPS281C100 6V 至 60V、100mΩ、4.5A 单通道高侧开关
硬件开发
评估板
TPS281C100EVM TPS281C100 评估模块

发布信息

This hardware package contains the Altium board/model files for both the schematic and layout of the TPS281C100EVM evaluation board.