TPS25990EVM
适用于 TPS25990 具有数字遥测和 PMBus® 的 2.9V 至 16V、60A、0.79mΩ 电子保险丝的评估模块
TPS25990EVM
概述
TPS25990EVM 电子保险丝评估板可对 TPS25990 电子保险丝进行参考电路评估。TPS25990 器件是一款 2.9V 至 16V、60A 电子保险丝,具有集成式 0.79mΩ FET。它具有过流和浪涌电流管理、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护,并且通过 PMBus® 可实现数字遥测和可配置性。
特性
- 工作电压为 5V 至 16V(典型值)
- 可编程断路器阈值为 28A 至 90A(使用板载跳线)
- 针对过流保护和有源电流共享块的可调基准电压
- 可编程瞬态过流消隐计时器
- 可编程输出压摆率控制、UVLO、启动期间的电流限制和有源电流共享阈值
- 通过 PMBus® 可实现数字遥测和可配置性
- 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
电子保险丝(集成热插拔)
立即订购并开发
评估板
TPS25990EVM — 适用于 TPS25990 具有数字遥测和 PMBus® 的 2.9V 至 16V、60A、0.79mΩ 电子保险丝的评估模块
TPS25990EVM — 适用于 TPS25990 具有数字遥测和 PMBus® 的 2.9V 至 16V、60A、0.79mΩ 电子保险丝的评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS25990EVM-GUI — TPS25990 evaluation module GUI
支持的产品和硬件
产品
电子保险丝(集成热插拔)
硬件开发
评估板
TPS25990EVM-GUI — TPS25990 evaluation module GUI
产品
电子保险丝(集成热插拔)
硬件开发
评估板
发布信息
The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS25990 eFuse.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS25990 电子保险丝评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-6-15 |
| 证书 | TPS25990EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023-4-6 |