TMP118EVM

TMP118 评估模块

TMP118EVM

立即订购

概述

TMP118 评估模块 (EVM) 旨在提供快速设置,用于评估 TMP118 器件并帮助熟悉该器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。该 EVM 可供用户评估 TMP118 数字温度传感器的性能。TMP118EVM 分为两部分。一部分是基于 FR4 的主板,包含微控制器 (MCU)、USB 和可拆部分(用于连接传感器板的灵活印刷电路 (FPC) 连接器)。另一部分是 FPC 板,包含 TMP118 传感器,这部分可用于展示该传感器富有竞争力的热响应时间。

特性
  • 使用提供的软件评估 TMP118 功能
  • 可分离式 FPC 连接器部分具有 0.1 英寸间距接头空间,可用于远程操作
  • 用于温度监控的数据记录
  • MCU 部分上的 0.1 英寸间距接头引脚和空间,可提供卓越的用户体验
数字温度传感器
TMP118 精度为 ±0.1°C 的超小型 (0.336mm²) 薄 (240μm) I²C 数字温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMP118EVM — TMP118 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMP118EVM TMP118 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMP118 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-1-13
证书 TMP118EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-4-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持