TMDXRM46HDK
Hercules RM46x 开发套件
TMDXRM46HDK
概述
Hercules™ RM46x 开发套件基于 IEC 61508 SIL 3 认证的 RM46L852,非常适合使用 Hercules RM 系列微控制器的 RM46 系列进行开发入门。开发板包含 RJ45 10/100 以太网、USB-A 主机和 USB-B 设备接口以及板载 XDS100v2 JTAG 仿真器,可对所有外设引脚进行访问。该套件由开发板、Mini-B USB 电缆和以太网电缆组成。
可通过以下链接找到 TI 推荐的软件和工具:
- Code Composer Studio™ IDE:集成开发环境(调试器/编译器)
- HALCoGen:硬件抽象层(外设驱动程序)代码生成器(带示例)
- Hercules 安全 MCU 演示:展示 Hercules MCU 的主要特性并进行初始电路板检查
- HET IDE:具有仿真器和代码示例的高端计时器调试器
特性
- 板载 USB XDS100v2 JTAG 调试
- 板载 SCI 到 PC 串行通信
- 通过 JTAG 实现外部高速仿真
- 可访问信号引脚测试点
- LED、温度传感器和光传感器
- CAN 收发器
- RJ-45 10/100 以太网接口
- USB-A 主机接口
- USB-B 器件接口
- RM46L852 开发板
- 用于板载 XDS100V2 JTAG 仿真器的 Type A 转 Mini B USB 线缆
- 以太网电缆
- 用于光传感器演示的手电筒
不包含项目不包含 12V 电源。所需规格:电压 – 输入:通用交流输入 (90–260VAC) 电压 – 输出:+12VDC 电流 – 输出(最大值):1.5A 极化:中心为正极 输出连接器:桶形插头,2.1mm 内径 × 5.5mm 外径示例器件型号:(注意:示例器件型号为方便起见而提供,不提供保修)制造商:XP Power 制造 器件型号:VER18US120-JA(包括通用刀片品类)
Real-time motor control & automation MCUs
立即订购并开发
开发套件
TMDXRM46HDK — Hercules RM46x 开发套件
TMDXRM46HDK — Hercules RM46x 开发套件
驱动程序或库
HERCULES-DSPLIB — Hercules Safety MCU Cortex-R4 CMSIS DSP Library (v1.0.0)
支持的产品和硬件
产品
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
Real-time motor control & automation MCUs
硬件开发
开发套件
HERCULES-DSPLIB — Hercules Safety MCU Cortex-R4 CMSIS DSP Library (v1.0.0)
产品
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
Real-time motor control & automation MCUs
硬件开发
开发套件
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/spnc042 or www.ti.com.cn/lit/xx/spnc042/spnc042.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPNC042. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TMDXRM46HDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | RM46x Hercules Development Kit (HDK) User's Guide (Rev. B) | 2018-11-2 | ||||
| 勘误表 | RM46x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision B) (Rev. F) | 2016-5-31 | ||||
| 勘误表 | RM44x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Rev A) (Rev. B) | 2016-5-31 | ||||
| 勘误表 | RM46x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision C) (Rev. B) | 2016-5-31 | ||||
| 勘误表 | RM44x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Rev 0) (Rev. D) | 2016-5-31 | ||||
| 功能安全信息 | Foundational Software for Functional Safety | 2015-5-12 |