TMDSDOCK28027
TMS320F28027 实验板套件
TMDSDOCK28027
概述
德州仪器 (TI) 的 C2000 实验板套件是 OEM 用于初期设备探索和测试的理想产品。Piccolo 实验板套件包含一个具有板载 USB JTAG 仿真的集线站,可对所有 controlCARD 信号、实验电路板区域、RS-232 和 JTAG 连接器进行访问。每个套件包含一个 28027 controlCARD。controlCARD 是使用行业标准 DIMM 封装来提供低截面单板控制器解决方案的完整板级模块。套件随 Code Composer Studio™ IDE v3.3 C28x™ 免费的 32K 字节版本和 USB 电缆一起提供。还提供了具有示例代码和完整硬件详细信息的 C2000 应用软件。
特性
基于 TMX320F28027 微处理器的 controlCARD。具有板载 USB JTAG 仿真并可访问所有 controlCARD 信号的集线站完全由 USB 连接供电,无需外部电源。还可下载 Code Composer Studio™ IDE v3.3 C28x™ 免费的 32K 字节版本应用软件和示例代码。
- TMDSCNCD28027 Piccolo F28027 controlCARD
- DIMM100 Docking Station baseboard
- USB Cable (Type-A Plug to Type-B Plug)
C2000 实时微控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TMDSDOCK28027 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |