TMDSCSK388

DM38x 摄像机入门套件 (CSK)

TMDSCSK388

立即订购

概述

借助 DM38x 摄像机入门套件 (CSK),开发人员可以着手设计通过无线或有线连接的数字视频应用,如安全摄像机、车用 DVR、内窥镜、运动可穿戴摄像机、无人机、可视门铃、监视器以及其他联网视频产品。

DM38x CSK 由 DM388 处理器板和 TMDSCSKCC I/O 通用载板组成。处理器板设计小巧 (60mm x 44mm),包含 DM388 器件、电源元件、存储器和 TI WiLink 8 WiFi/Bluetooth®/BLE 模块。它旨在用作生产系统的硬件参考。载板为通用型,如果需要,可与其他数字媒体 (DM) 处理器板配合一起使用。随附的 Leopard Imaging 传感器和演示软件能够让用户在几分钟内通过无线连接实现压缩视频的流式传输。

特性
  • TMDSCSK388:60mm x 44mm DM388 处理器板
  • TMDSCSKCC:90mm x 90mm I/O 通用型载板
  • 集成式 WiLink 8 单频带组合 2 x 2 MIMO WiFi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块
  • 预装于随附 SD 卡上的 IPNC SDK(采用 Linux 4.4 LTS 内核)可实现快速应用开发
  • 开箱即用的摄像机拍摄、视频编码和无线传输演示
  • 通用型载板可与其他 DM 器件系列处理器板配合使用
  • 使用 Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8 高分辨率摄像机(已随附且预集成)快速开始拍摄视频

TMDSCSKCC - 供应商提供套件,其中包含:

  • I/O 通用型载板 (TMDSCSKCC)
  • 摄像头模块 (Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8)
  • 适用于实验室电源的电源电缆
  • 以太网线缆
  • 分量视频电缆
  • USB 电缆
  • 内含软件、可执行文件、手册和开箱即用演示的 SD 卡
  • USB SD 读卡器
  • 快速入门指南
  • 保修卡

TMDSCSK388 - 供应商提供套件,其中包含:

  • DM388 处理器板
  • 内含软件、可执行文件、手册和开箱即用演示的 SD 卡
  • 快速入门指南
  • 保修卡

此摄像机入门套件 (CSK) 不含电源。单击此处购买与此 CSK 兼容的电源。

MOSFET
CSD17313Q2 采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

Wi-Fi 产品
WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 双模模块

 

与门
SN74LVC1G11 单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

 

协议和总线开关和多路复用器
SN74CBTLV3257 具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65911 具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC)

 

并联电压基准
TLV431A 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

 

数字信号处理器 (DSP)
DM385 DaVinci 数字媒体处理器 DM388 DaVinci 数字媒体处理器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS717 具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMDSCSK388 — DM38x 摄像机入门套件 (CSK)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCSK388 DM38x 摄像机入门套件 (CSK)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TMDSCSK388 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
更多文献资料 TMDSCSK388 Quick Start Guide 2017-1-5
用户指南 DM388 Camera Starter Kit (CSK) User's Guide 2016-12-12
用户指南 IPNC Reference Design Kit Installation Guide 2016-9-20
用户指南 DM388 Base Board User's Guide 2016-8-23
用户指南 DM38x DaVinci™ Digital Media Processor Technical Reference Manual (Rev. B) 2016-6-30

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
IPNC-RDK-CSK 适用于 DM 摄像机入门套件 (CSK) 的 IPNC RDK 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持