IPNC-RDK-CSK

适用于 DM 摄像机入门套件 (CSK) 的 IPNC RDK 软件

IPNC-RDK-CSK

下载

概述

适用于摄像机入门套件 (CSK) 的 Linux IPNC 软件开发套件 (SDK) 是一款全面的软件解决方案,适用于已连接互联网的高性能摄像机应用,在 CSK 上已完全集成并经过测试,可支持 TMS320DM36x、DM38x 和 TMS320DM8127 数字媒体处理器。

特性
  • 音频/视频流用例
    • 单流、双流、三流(捕捉-编码-网络)示例
  • 成像元件
    • TI 2A(自动曝光和自动白平衡)
    • 图像调优工具
  • 应用软件示例
    • 运动检测、人脸检测、视频稳固、镜头失真校正、弱光噪声滤波器
    • 网络打包/流式传输、SD 卡存储、屏幕显示 (OSD)
  • 编解码器
    • 免版费且可立即投产的 H.264、MJPEG、MPEG4(HP、SP)、G.711 等
    • 流参数控制 – 帧速率、比特率、品质因数
    • 针对 H.264 的 CBR 和 VBR 速率控制
  • Linux 内核和驱动程序
    • 长期稳定 (LTS) Linux 内核
    • 关键外设驱动程序:PCIe、USB、SD、Ethernet、TI WiLink8™ WiFi
    • 驱动程序 API
  • 兼容 Yocto Project™ OE Core 的文件系统
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

IPNC-RDK-CSK 适用于 DM38x 和 TMS320DM8127 CSK 的 IPNC RDK

下载选项

IPNC-RDK-CSK 适用于 DM38x 和 TMS320DM8127 CSK 的 IPNC RDK

close
最新版本
版本: 3.9.1
发布日期: 2017-5-15

IPNC-RDK-CSK v3.9.1 Linux Package

MD5 校验和

发布信息

IPNC-RDK-CSK development Software and Supporting Material

This software package provides a security camera solution implemented on DM388/DM8127 CSK.

您可能需要的其他资源

软件开发套件 (SDK)

IPNC-RDK-CSK 适用于 DM38x 和 TMS320DM8127 CSK 的 IPNC RDK

下载选项

IPNC-RDK-CSK 适用于 DM38x 和 TMS320DM8127 CSK 的 IPNC RDK

close
最新版本
版本: 3.9.1
发布日期: 2017-5-15

IPNC-RDK-CSK v3.9.1 Linux Package

MD5 校验和

发布信息

IPNC-RDK-CSK development Software and Supporting Material

This software package provides a security camera solution implemented on DM388/DM8127 CSK.

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSCSK388 DM38x 摄像机入门套件 (CSK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持