TMDS64DC01EVM

AM64x IO-Link 和高速分接卡

TMDS64DC01EVM

立即订购

概述

AM64x IO-Link 和高速扩展板是一款适用于 AM64x GP EVM 的附加模块。 该扩展板包括八个 (8) IO-Link 端口和通用信号分线板。 分线板部分提供对所有来自 AM64x EVM 的高速扩展连接器 IO 信号的测试访问权限。 

此设计有助于构建通用、可扩展的 IO-Link 主站。此款 IO-Link 板/分线板需要配备 150 引脚 HSE 连接器和 20 引脚 ADC 连接器,以便与通用处理器 EVM 板配合使用;还需要八个 M12 连接器来执行 IO-Link 功能。

特性
  • 提供对 AM64x GP EVM HSE 连接器上所有信号的访问权限
  • 具有故障保护功能的 x8 M12 IO-Link 端口
  • 使用板载 INA253 进行精密电流监测
  • x16 可单独寻址的 LED

  • Assembled HSE IO-link expansion board
Not included

多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM6411 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6412 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6421 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6422 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6441 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6442 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

TMDS64DC01EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

立即订购并开发

评估板

TMDS64DC01EVM — AM64x IO-Link 和高速分接卡

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDS64DC01EVM AM64x IO-Link 和高速分接卡

close
版本: null
发布日期:
设计工具

SPRR457 — TMDS64DC01EVM Design File Package

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TMDS64DC01EVM AM64x IO-Link 和高速分接卡
下载选项

SPRR457 TMDS64DC01EVM Design File Package

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2022-6-13
硬件开发
评估板
TMDS64DC01EVM AM64x IO-Link 和高速分接卡

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprr457 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprr457/sprr457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRR457. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TMDS64DC01EVM User's Guide PDF | HTML 2021-10-26
证书 TMDS64DC01EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-23

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDS243EVM AM243x Arm® Cortex®-R5F MCU 评估模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM64X 适用于 AM64x Sitara™ 处理器的软件开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频