TMDS243EVM

AM243x Arm® Cortex®-R5F MCU 评估模块

TMDS243EVM

立即订购

概述

TMDS243 评估模块 (EVM) 是一个独立的测试和开发平台,用于评估 AM243x 的功能并开发适用于各种应用的原型。TMDS243EVM 配备了外形较大的 Sitara™ AM2434 ALV 微控制器单元 (MCU) 以及其他元件,使用户可以利用 MCU 上的安全特性以及各种器件接口,包括工业以太网、标准以太网、外设组件快速互连 (PCIe)、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。此 EVM 配备了外形较大的 AM243 ALV 封装,因此提供了比 LP-AM243 LaunchPad™ 更大的外设集。

板载显示器利用 AM243x 的串行外设接口 (SPI) 端口,除了提供 LED 之外,还提供本地视觉输出。板载电流测量功能可为功耗敏感型应用监测功耗。

随附的 USB 电缆与嵌入式仿真逻辑配套,可以使用标准开发工具(例如 Code Composer Studio™ 集成开发环境 [IDE] [CCSTUDIO])进行仿真和调试。

请注意,TMDS243EVM 是 TMS243GPEVM 的最新版本。TMDS243EVM 包含可为安全应用定制密钥和加密的高安全性可现场安装 (HS-FS) 的器件。

特性
  • 三个 RJ45 以太网端口可支持 1Gb 或 100Mb 的速率
  • 实时低引脚数 FSI 接口可轻松与 C2000™ MCU 连接
  • 1 英寸显示器和 LED 可实现便捷的视觉输出
  • 四通道 PCIe 连接器可与单通道 PCIe 卡连接
  • 板载功率测量功能

  • MicroSD 卡
  • USB 电缆
  • 以太网线缆
  • 快速入门指南

多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用


  1. 订购 LP-AM243TMDS243EVM

  2. 启动基于云的 LP-AM243 开箱即用体验TMDS243GPEVM 开箱即用体验,以便快速入门并运行开箱即用基准测试演示。

  3. 参阅 MCU+ Academy,以了解易于使用的培训模块。

立即订购并开发

评估板

TMDS243EVM — AM243x evaluation module for Arm® Cortex®-R5F-based MCUs

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDS243EVM AM243x evaluation module for Arm® Cortex®-R5F-based MCUs

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X — Industrial Communications SDK for AM243x - RTOS

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM243 AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDS243EVM AM243x Arm® Cortex®-R5F MCU 评估模块
浏览 下载选项

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X Industrial Communications SDK for AM243x - RTOS

close
版本: 2025.00.00.08
发布日期: 2025-11-24

Industrial Communications SDK Linux Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK Windows Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK Linux Installer - Production Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK Windows Installer - Production Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Production Package

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM243 AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDS243EVM AM243x Arm® Cortex®-R5F MCU 评估模块

文档

Documentation - START HERE

Download CCS 20.2.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.1 LTS for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.23.0 for Windows, Linux or MacOS

Download MCU+ SDK 11.01.00.19 for Windows, Linux or MacOS

Industrial Communications SDK Manifest - Evaluation Package

Industrial Communications SDK Manifest - Production Package

发布信息

Thank you for your interest in the AM243x Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS-based Industrial Communication, Fieldbus, and networking applications on PRU-ICSS.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
  • It is required to install the exact MCU+ SDK package referenced above.

新增功能

  • The MCU+ SDK is not packaged inside the Industrial Communications SDK anymore. You need to install the exact MCU+SDK package referenced above.
  • PROFINET Isochronous 250 us mode support. (premium feature)
  • PROFINET MRPD support. (premium feature)
  • PRP 1G Support added. Refer the PRP 1G (using LwIP) and PRP 1G Layer 2 demos.
  • EtherNet/IP - Device Level Ring (DLR) Supervisor support added in the FWHAL.
软件开发套件 (SDK)

MOTOR-CONTROL-SDK-AM243X — Motor Control SDK for AM243x - RTOS

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM243 AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDS243EVM AM243x Arm® Cortex®-R5F MCU 评估模块
浏览 下载选项

MOTOR-CONTROL-SDK-AM243X Motor Control SDK for AM243x - RTOS

close
版本: 11.00.00.06
发布日期: 2025-9-19

Motor Control SDK Linux Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Motor Control SDK Windows Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Motor Control SDK MacOS Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Motor Control SDK Linux Installer - Production Package

SHA-256 校验和

Motor Control SDK Windows Installer - Production Package

SHA-256 校验和

Motor Control SDK MacOS Installer - Production Package

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM243 AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDS243EVM AM243x Arm® Cortex®-R5F MCU 评估模块

文档

Motor Control SDK Manifest - Evaluation Package

Motor Control SDK Manifest - Production Package

Documentation - START HERE

Download CCS 12.8.1 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.1 LTS for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.22.0 for Windows, Linux or MacOS

发布信息

Thank you for your interest in the AM243x Motor Control Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries, and tools to develop RTOS and no-RTOS based applications enabling real-time communication for position and current sense from motors, and real-time control libraries
  • This SDK also includes Industrial Communications SDK and MCU+ SDK.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment

NOTE: In Motor Control SDK 11.00.00 (production package), using the EtherCAT example from Industrial Communications SDK 11.00.00.13 or EtherCAT example for TIDEP-01032 EtherCAT-Connected Single-Chip Dual-Servo Motor Drive Reference Design requires downloading the Beckhoff SSC stack from the ETG website and rebuilding the library as described in the following documentation

新增功能

  • Dual R5F core example (1 core for motor control and EtherCAT each) for Dual-Servo Motor Drive reference design based on Universal Motor Control similar to other Sitara™ and C2000™ devices
  • Support for Nikon A-format version 3.0, and addition of support enabling up to 8 encoders in bus connection
  • PRU-ICSS PWM Phase Shift Example (PRU Based PWM Control)
  • Re-factored SDFM examples: Existing "snoop mode" based examples are retained and new simpler "shadow mode" based examples which do not use snoop mode are added
  • Examples for inter-ICSSG and/or board time synchronization functionality to achieve sub-100ns accuracy
  • Integrated SFRA and Datalog libraries along with Datalog example application
  • Enhanced load share mode for BiSS-C and Nikon examples featuring independent IEP Events for each axis
  • Includes INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X to version "11.00.00.13" and Includes MCU-PLUS-SDK-AM243X version "11.00.00.18"
  • Added Developer Guides and Debug Guides
IDE、配置、编译器或调试器

DDR-CONFIG-AM24 — DDR Configuration Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
TMDS243EVM AM243x Arm® Cortex®-R5F MCU 评估模块
启动 下载选项

DDR-CONFIG-AM24 DDR Configuration Tool

close
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
TMDS243EVM AM243x Arm® Cortex®-R5F MCU 评估模块

发布信息

Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)

新增功能

  • added tool version to output files
  • updated warning messages for frequency settings
  • set CA Parity to disabled by default in AM64x/AM62x/AM62Lx DDR4 configurations. AM62Lx does not support CA Parity, and thus must be disabled.
线上培训

AM24X-ACADEMY — AM24x academy

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM243 AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDS243EVM AM243x Arm® Cortex®-R5F MCU 评估模块

AM24X-ACADEMY AM24x academy

close
版本: 1.00
发布日期: 2023-1-1
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM243 AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDS243EVM AM243x Arm® Cortex®-R5F MCU 评估模块

发布信息

AM24x academy features easy-to-use training modules ranging from the basics of getting started to advanced development topics.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AM64x/AM243x 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-26
证书 TMDS243EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-10-5

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDS64DC01EVM AM64x IO-Link 和高速分接卡

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频