TMAG5123EVM
TMAG5123 平面内高精度霍尔效应开关评估模块
TMAG5123EVM
概述
TMAG5123 是一系列高精度、宽输入电压的平面霍尔效应传感器,专门针对需要更高磁精度才能实现更灵活设计的系统挑战而设计。TMAG5123 评估模块装配了一个 Sensata 499-P36-20 测试插座,可对 TMAG5123 系列的所有型号进行精密测试。每个器件都具有不同的灵敏度,支持应用中每个灵敏度的测试。TMAG5123 可在 2.5V 至 38V 的 VCC 范围内工作,并采用标准 SOT-23 封装。
特性
- 集成 SOT-23 测试插座,用于精密测试。
- 带有测量系统的精密平面内通道,用于实现精确平面测试。
- USB 供电,用于实现快速原型设计。
霍尔效应锁存器和开关
立即订购并开发
评估板
TMAG5123EVM — TMAG5123 平面内高精度霍尔效应开关评估模块
TMAG5123EVM — TMAG5123 平面内高精度霍尔效应开关评估模块
模拟工具
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
支持的产品和硬件
产品
多轴线性和角度位置传感器
线性霍尔效应传感器
霍尔效应锁存器和开关
硬件开发
评估板
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
产品
多轴线性和角度位置传感器
线性霍尔效应传感器
霍尔效应锁存器和开关
硬件开发
评估板
发布信息
- Original Release
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TMAG5123EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020-6-18 | ||
证书 | TMAG5123EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-3-6 |