TMAG5170UEVM

TMAG5170 评估模块

TMAG5170UEVM

立即订购

概述

TMAG5170UEVM 是一个易于使用的平台,用于评估 TMAG5170 的主要特性和性能。此评估模块 (EVM) 包含图形用户界面 (GUI),用于读取和写入寄存器以及查看和保存测量结果。此外,该 EVM 还包含一个 3D 打印的旋推模块,用于测试单个器件的角度测量和按钮的常用功能。

特性
  • GUI 支持读取和写入器件寄存器以及查看和保存测量结果
  • 3D 打印的旋推模块
  • 可分离式 EVM 适用于定制用例
  • 方便通过常见的 micro-USB 连接器充电

  • 3D 打印的旋推模块
  • 手持式磁体

多轴线性和角度位置传感器
TMAG5170 具有串行外设接口的高精度线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170-Q1 具有串行外设接口的汽车级高精度线性 3D 霍尔效应传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购此 EVM。
  2. 如果需要 GUI,请订购 TI-SCB
  3. 选择并订购所需的磁性附件:SLIDEBY-MAG-ACCHEADON-MAG-ACCJOYSTICK-MAG-ACCROTATEPUSH-MAG-ACC
  4. 下载 EVM 用户指南,如有必要,同时下载磁性附件用户手册。
  5. 将磁性附件连接到 EVM。
  6. 如果 TI-SCB 用于 PC GUI 通信:
    • 将 TI-SCB 连接到 EVM。
    • 使用 USB 电缆将 TI-SCB 连接到 PC。
    • 运行 EVM GUI 软件(EVM 用户指南中提供了 GUI 链接)。
    • 查看 EVM 用户指南中关于如何使用相应固件刷写 TI-SCB 的说明
  7. 根据需要配置器件。
  8. 开始测量。

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Evaluate with TMAG5170

了解详情

Evaluate with TMAG5170

close
Capture 3D magnetic field data using the hardware, GUI, and documentation to evaluate TMAG5170A1 and TMAG5170A2.
评估板

TMAG5170UEVM

TMAG5170 评估模块

Required
为什么必需? This evaluation module allows users to use either sensitivity option of TMAG5170 to sense and capture 3D magnetic field data.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMAG5170UEVM

TMAG5170 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

TI-SCB — Sensor control board (SCB) for evaluation modules

Required
To enable device configuration and data capture over USB connection.
为什么必需? The TI Sensor Control board will interface with the GUI for this evaluation module to simplify device configuration and data visualization.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
HEADON-MAG-ACC 用于磁感应评估模块的正对式附件 JOYSTICK-MAG-ACC 用于磁感应评估模块 (EVM) 的操纵杆式磁性附件 LDC-HALL-HMI-EVM 适用于电感触控和磁旋钮非接触式用户接口设计的评估模块 TMAG3001EVM TMAG3001 具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG6180-6181EVM 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TI-SCB Sensor control board (SCB) for evaluation modules

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
HEADON-MAG-ACC 用于磁感应评估模块的正对式附件 JOYSTICK-MAG-ACC 用于磁感应评估模块 (EVM) 的操纵杆式磁性附件 LDC-HALL-HMI-EVM 适用于电感触控和磁旋钮非接触式用户接口设计的评估模块 TMAG3001EVM TMAG3001 具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG6180-6181EVM 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

TMAG5170UEVM-GUI — TMAG5170UEVM GUI

Required
To enable device configuration and data capture over USB connection.
为什么必需? The GUI enables quick configuration and visualization of 3D magnetic field, temperature, angle, and magnitude data captured by TMAG5170.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TMAG5170UEVM TMAG5170 评估模块

TMAG5170UEVM-GUI TMAG5170UEVM GUI

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
TMAG5170UEVM TMAG5170 评估模块
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

TMAG5170UEVM

TMAG5170 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMAG5170UEVM

TMAG5170 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMAG5170 评估模块 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-9-3
用户指南 JOYSTICK-MAG-ACC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-2-28
用户指南 ROTATEPUSH-MAG-ACC 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-13
用户指南 HEADON-MAG-ACC (Rev. A) PDF | HTML 2024-12-11
用户指南 SLIDEBY-MAG-ACC 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-7-1
应用简报 使用绝对位置传感器测量 3D 运动 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-5-29
应用简报 使用线性霍尔效应传感器跟踪滑动位移 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-5-24
证书 TMAG5170UEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024-1-23
用户指南 TMAG5170 Orbital Attachment (Rev. A) PDF | HTML 2021-7-19

相关设计资源

硬件开发

评估板
SLIDEBY-MAG-ACC 用于磁感应评估模块的滑动式附件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频