硬件
评估板
DRV425-BUSBAR-EVM — 使用开环磁通门传感器的 ±100A 汇流条电流传感器参考设计评估组装
DRV425-BUSBAR-EVM 是一个完整的汇流条组件,其为一款高达 ±100A 的非侵入式(隔离式)电流测量解决方案。 该组件包括带有圆形切口的汇流条、插件、PCB、隔离支架、接线端子和接口线缆组件,开箱即可实现大电流测量。
此单电源开环电流检测解决方案可以精确测量直流、交流和脉冲电流。高度精确地测量高达 110A 的电流
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 使用开环磁通门传感器的±100A 汇流条电流传感器参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2018-3-6 |