DRV425-BUSBAR-EVM

使用开环磁通门传感器的 ±100A 汇流条电流传感器参考设计评估组件

DRV425-BUSBAR-EVM

立即订购

概述

DRV425-BUSBAR-EVM 是一个完整的汇流条组件,其为一款高达 ±100A 的非侵入式(隔离式)电流测量解决方案。  该组件包括带有圆形切口的汇流条、插件、PCB、隔离支架、接线端子和接口线缆组件,开箱即可实现大电流测量。

特性
  • 电流范围高达 100A
  • 非侵入式(隔离式)测量
  • 完整组件
  • 开环电流传感器
  • 精确测量交流和直流电流
信号调节器
DRV425 用于开环应用的全集成式磁通门磁传感器 DRV425-Q1 汽车类全集成型磁通门磁场传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV425-BUSBAR-EVM — 使用开环磁通门传感器的 ±100A 汇流条电流传感器参考设计评估组装

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD205 使用开环磁通门传感器的 ±100A 汇流条电流传感器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV425-BUSBAR-EVM 使用开环磁通门传感器的 ±100A 汇流条电流传感器参考设计评估组装

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIPD205 使用开环磁通门传感器的 ±100A 汇流条电流传感器参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 DRV425-BUSBAR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
设计指南 使用开环磁通门传感器的±100A 汇流条电流传感器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-3-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持