TIDM-TM4C129POEAUDIO

采用以太网供电 (PoE) 的音频通信参考设计

TIDM-TM4C129POEAUDIO

设计文件

概述

本设计使用德州仪器 (TI) 的高性能 TM4C129x 微控制器 (MCU),集成以太网 PHY,通过网络供电(PoE 解决方案)而非单独的外部电源,有效地采集、交换和播放音频。该应用使用 TivaWare 图形库实现带触摸控制的用户界面,使用 lwIP 通过网络交换数据,使用 Opus 音频编解码器压缩音频数据以提高带宽利用率。

特性
  • 微控制器、LCD 和音频子系统的功耗低于 500 mW,反激式转换器的总系统隔离输出功率高达 7W
  • 高效、免版税的开源 Opus 音频编解码器,可降低音频呼叫期间的网络利用率和因许可而产生的软件成本
  • 智能触摸 LCD 面板,运行 TivaWare 图形库,可提供图形丰富的用户界面和体验
  • 高信噪比麦克风级,可使用仪器 ADC 改进音频捕获
  • PC 应用软件源代码和可执行文件,可通过网络进行动态节点配置
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC16.PDF (14156 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNF7.ZIP (215 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNF6.PDF (199 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNF9.ZIP (25039 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCL4.ZIP (287 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNF8.ZIP (1850 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNF5.ZIP (488 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129LNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129XKCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129XNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用运算放大器

OPA322单路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声 (8.5nV/√Hz) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用音频放大器

LM4819采用 VSSOP 封装的 350mW 立体声、模拟输入 AB 类音频放大器

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294KCPDT具有 120MHZ 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129ENCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1299KCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129ENCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737-Q1具有反向电流保护和使能功能的汽车级 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23753A具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129EKCPDT具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1299NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF

开始开发

软件

固件

TIDCCL9 — TIDM-TM4C129POEAUDIO Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C129POEAUDIO 采用以太网供电 (PoE) 的音频通信参考设计
下载选项

TIDCCL9 TIDM-TM4C129POEAUDIO Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-9-1
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C129POEAUDIO 采用以太网供电 (PoE) 的音频通信参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccl9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccl9/tidccl9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCL9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Audio Communication With Power Over Ethernet (PoE) Design Guide 2016-8-12

相关设计资源

硬件开发

开发套件
BOOSTXL-K350QVG-S1 Kentec QVGA 显示屏 BoosterPack

参考设计

参考设计
TIDM-TM4C129POE TM4C129POE 互联物联网适用的以太网供电 (PoE) 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持