TIDM-TM4C129POE

TM4C129POE 互联物联网适用的以太网供电 (PoE) 参考设计

TIDM-TM4C129POE

设计文件

概述

此设计将 Texas Instruments PoE 解决方案与 TM4C129x 高性能微控制器集成,使客户能够开发用于物联网的小型电路板应用。能够通过现有网络电缆获取电力,从而智能地收集、处理数据并与云交换数据,从而增加终端应用的价值。

特性
  • 小型电路板,尺寸为 4.95"× 3.45",采用集成了以太网 PHY 和 MAC 的 TM4C129ENCPDT 微控制器
  • 集成的 RJ45、变压器和二极管电桥可实现 PoE 功率级,从而降低 BOM 成本
  • 该反激式转换器提供 7W 隔离式输出,并且 5V 和 3.3V 电压下均可提供
  • 双 Booster Pack 接头,可使用 TI 和第三方提供的各种 Booster Pack 对终端应用进行原型设计
  • 可选电源接头,能够在网络电源出现故障时通过 UPS 提供外部直流电源


下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBR9.PDF (929 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM65.PDF (519 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM66.PDF (158 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM67.ZIP (2654 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCA0.ZIP (105 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM68.PDF (5143 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM69.PDF (1066 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129LNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129XKCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129XNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129ENCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294KCPDT具有 120MHZ 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1299KCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129ENCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737-Q1具有反向电流保护和使能功能的汽车级 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23753A具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129EKCPDT具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1299NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Power Over Ethernet (PoE) for Connected IoT Design Guide 2016-5-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持