TIDA-080005

适用于高速桌面 3D 打印的完全高分辨率 DLP® 子系统参考设计

TIDA-080005

设计文件

概述

借助这项高分辨率的高速 3D 打印参考设计,可加快采用 DLP ®Pico™ 技术进行专业 3D 打印应用的开发。此设计采用了立体光刻 (SLA) 技术,将感光树脂暴露在连续二维图形下,逐层构建三维对象。该设计使用 DLP Pico 0.47 1080p DMD (DLP4710) 与新型显示和光控制器 DLPC3479。DLP4710 DMD 在分辨率、尺寸和成本之间达到出色平衡,它以小型桌面 3D 打印机为目标,在消费者、专业和工业应用中的实现各种 3D 打印用例。它包括电子器件和光学器件,以及生成 3D 打印过程图形集所需的软件。此设计还包含 DLPA3005 PMIC 和 LED 驱动器。

特性
  • DLP4710,DLP 0.47 1080p DMD
  • 适用于 DLP4710 DMD 的 DLPC3479 数字控制器
  • DLPA3005,用于 DLP4710 DMD 和 DLPC3479 控制器的 PMIC/LED 驱动器
  • 来自 Young Optics 的生产就绪型 RGB LED 光学引擎
  • DLP4710、DLPC3479 配置和支持固件
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU644.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ77.PDF (1601 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ76.PDF (188 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ78.ZIP (42818 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFC3.ZIP (3116 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ75A.ZIP (1079 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DLP 控制器和驱动器

DLPA3005适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3479适用于 DLP4710LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

数据表: PDF | HTML
便携式和消费类 DMD

DLP47100.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 光控制评估模块

DLP® 4710 光控制评估模块 (EVM) 是一款易于使用的评估平台,适用于各种工业应用,如 3D 扫描、3D 打印、医疗成像和自动光学检查 (AOI)。它支持两个可配置输入触发器和一个可配置输出触发器,可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。该 EVM 包含 DLP4710 (0.47 1080p) 数字微镜器件 (DMD)、两个 DLPC3479 显示和光控制器,以及 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。其配有生产就绪型光学引擎,并以小巧外形实现了分辨率(全高清)、亮度、速度和可编程性的完美结合。

DLP4710EVM-LC 包括电路板、光学引擎、DMD、柔性电缆和 LED (...)
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-080005 适用于高速桌面 3D 打印的完全高分辨率 DLP® 子系统参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLP4710EVM-LC DLP® 4710 光控制评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-080005 适用于高速桌面 3D 打印的完全高分辨率 DLP® 子系统参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于高速台式 3D 打印的完全高分辨率 DLP® 子系统参考设计 英语版 2019-3-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持