TIDA-050000
适用于 Xilinx Zynq®-7、Spartan®-7 和 Zynq®-7000 FPGA 的集成电源参考设计
TIDA-050000
概述
该参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为基于 FPGA 的 Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000 系列器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。
此设计具有可扩展性,能够支持最基本的 Spartan-7 FPGA 器件和配备千兆位级收发器 (MGT) 的更复杂 Artix-7 FPGA,最高可支持配备双核 Arm Cortex-A9 处理器的 Zynq-7000。由于其设计可扩展且与 Xilinx 系列设备非常相似,所以该参考设计基于 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 的 TIDA-01480 电源参考设计。
特性
- 13 个可通过硬件配置的电源轨
- 轻松更改硬件中的任何输出电压
- 只需 1 个输入电压
- 堪称适用于以下 Xilinx 产品的理想电源:Artix-7 和 Spartan-7 FPGA、Zynq-7000 和 Zynq-7000S SoC
- 小型 3.5' x 2.5' PCB,适合作为原型设计工具使用
输出电压选项 | TIDA-050000.1 | TIDA-050000.10 | TIDA-050000.11 | TIDA-050000.12 | TIDA-050000.13 | TIDA-050000.2 | TIDA-050000.3 | TIDA-050000.4 | TIDA-050000.5 | TIDA-050000.6 | TIDA-050000.7 | TIDA-050000.8 | TIDA-050000.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
输入电压(最大值)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
输出电压(标称值)(V) | .9 | .85 | 1.8 | 3.3 | .675 | 1.35 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 3.3 | .9 | 1.8 |
Iout(最大值)(A) | 8 | 1 | .2 | .2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1 | .2 | .2 | 1.7 | 1.2 |
输出功率 (W) | 7.2 | .85 | .36 | .66 | 1.35 | 2.7 | 2.04 | 2.16 | 3.3 | .36 | .66 | 1.53 | 2.16 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Other | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。