TPS568215EVM-762
TPS568215 同步降压 SWIFT™ 转换器评估模块
TPS568215EVM-762
概述
TPS568215EVM-762 是一款 8A 同步转换器评估模块 (EVM)。 该 EVM 从额定 12V 输入生成 1.2V 输出电压。 输入电压范围为 4.5V 至 17V,启动电压典型值为 4.2V。该电路是针对 1.2MHz 的默认工作频率而设置。
特性
- 4.5V 至 17V 输入电压
- 可选开关频率,预设 1.2MHz 工作频率
- 可选电流限制,预设 8A 输出电流
- 可选 DCM/FCCM 操作,预设 FCCM 操作
- DCAP3 拓扑
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS568215 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-11-8 |
证书 | TPS568215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |