TIDA-020079

区域参考设计

TIDA-020079

设计文件

概述

该参考设计演示了下一代区域控制模块的主要功能,包括配电、负载驱动和车载网络。该设计的亮点包括功能安全合规型 PMIC 和微控制器 (MCU) 设计、具有理想二极管控制器的冗余电源管理以及用于安全配电的智能电子保险丝。该设计还具有区域控制模块中预期的各种负载驱动选项,例如高侧驱动器、电机驱动器、可配置驱动器和 D 类音频放大器。该区域参考设计展示了各种通信协议(如以太网、CAN 和 LIN),并支持汽车网络技术(例如以太网 AVB、10BASE-T1S 和 CAN FD Light)的新兴趋势。

特性
  • 具有集成以太网交换机的 MCU,可通过实施以下硬件协议来优化以太网环形拓扑:802.1Qav、802.1Qbv、802.1cb(部分)、1588 TE 和 802.1Q ALE
  • 带有以太网 PHY 硬件时间戳和集成媒体时钟调整的 AVB 以太网音频支持
  • 具有系统跛行回家模式 (LHM) 功能的 ASIL D 级 MCU 和 PMIC
  • 从以太网、CAN、LIN、智能电子保险丝和 MSDI 非板载开关输入唤醒的低功耗模式
  • 优化的微控制器 GPIO:
    • 智能电子保险丝和电机驱动器的 SPI 菊花链
    • SPI 和 I2C IO 扩展器
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCN5.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高侧开关

TPS2HCS10-Q1具有 I²T 线保护、低 IQ 模式和 SPI 的汽车级双通道 10mΩ 智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-R MCU

AM263P2-Q1支持实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的汽车级双核 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS653860-Q1适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

TIC12400-Q1具有 SPI 和集成 ADC 的汽车类 35V 多开关检测接口 (MSDI)

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TG721S-Q1具有 TC-10、802.1AS、高级 TSN 和 AVB 特性的汽车级、1000BASE-T1 以太网 PHY

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS4HC120-Q1具有低功耗模式的汽车级四通道 120mΩ 智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-R MCU

AM263P4-Q1具有实时控制和封装内闪存的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8245-Q1具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、32A H 桥驱动器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS2HCS08-Q1具有 I2T 线保护、低 IQ 模式和 SPI 的汽车级双通道 8mΩ 智能高侧开关

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

驱动程序或库

TIDA-020079-FW — Zone Reference Design

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-020079 区域参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 区域参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持