TIDA-01599

适用于工业驱动器且经过 TÜV SÜD 评估的安全转矩关闭 (STO) 参考设计 (IEC 61800-5-2)

TIDA-01599

设计文件

概述

此参考设计概述了具有 CMOS 输入隔离式 IGBT 栅极驱动器的三相逆变器中使用的安全转矩关闭 (STO) 子系统。该 STO 子系统采用双通道架构 (1oo2),硬件容错能力为 1 (HFT=1)。它是按照失电跳闸概念实现的。当双路 STO 输入(STO_1 和 STO_2)变为低电平有效时,将通过负载开关切断六个隔离式 IGBT 栅极驱动器的初级侧和次级侧相应电源,从而停止控制电机并为其供电。此 STO 参考设计 (1oo2) 经过 TÜV SÜD 评估,通常符合 SIL 3 和 PL e/Cat.3.

特性
  • 经过 TÜV SÜD 评估、符合 SIL 3 (IEC 61508) 和 PL e/Cat.3 (ISO 13849) 的双通道 STO架构 (1oo2)
  • 可提供 TÜV 报告、安全概念说明和定性系统 FMEA,进一步帮助设计人员实现 STO 子系统
  • STO 子系统适用于具有 CMOS 输入隔离式 IGBT 栅极驱动器(如 ISO5852S、UCC21750 或 UCC5350)的三相逆变器
  • ISO1211 符合 IEC 61131-2 标准且具有 ±60V 输入容差和反极性保护的 24V 隔离式输入接收器
  • 连接 MCU (SIL 1),为 STO 子系统中的负载开关提供诊断
  • 可通过 RDY 引脚监控 ISO5852S 的输入和输出电源 UVLO,并可通过 UCC21750 集成式模拟至 PWM 隔离传感器提供额外的监控功能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU410B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVA4A.PDF (339 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVA3A.PDF (163 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVA6A.ZIP (2253 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEF0A.ZIP (363 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVA5A.PDF (1305 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVA2A.PDF (857 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

ISO5852S具有分离输出、STO 和保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5350具有米勒钳位或分离输出以及 8V 或 12V UVLO 的 5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22919具有可调节输出放电功能的 5.5V、1.5A、90mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7710EMC 性能优异的单通道、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

ISO5452具有分离输出、STO 和保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
IO-Link 和数字 I/O

TIOS1013具有集成浪涌保护功能和 3.3V LDO 输出的数字传感器输出驱动器

数据表: PDF
高侧开关

TPS27S100具有可调节电流限制的 40V、80mΩ、4A、单通道工业高侧开关

数据表: PDF | HTML
隔离式数字输入

ISO1211用于数字输入模块的单通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21750适用于 IGBT/SiC FET 且具有 DESAT 和内部米勒钳位的 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于工业驱动器且经过 TUEV 评估的安全转矩关闭 (STO) 参 考设计 (IEC 61800-5-2) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-11-21
功能安全信息 FMEA STO Concept TIDA-01599 2022-5-17
功能安全信息 Overview STO Concept TIDA-01599 PDF | HTML 2022-4-19
功能安全信息 STO Concept TUEV Report TF97657T Rev.1.1 2022-2-24
功能安全信息 Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers PDF | HTML 2021-3-4
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020-3-25

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™ 开发套件

参考设计

参考设计
TIDA-00199 用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源 - 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频