TIDA-01580

适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计

TIDA-01580

设计文件

概述

此参考设计是一款简单的可穿戴多参数患者监护仪,采用单芯片生物传感前端 AFE4900,可提供同步心电图 (ECG) 和光体积描记器 (PPG) 测量。测量数据通过 CC2640R2F(支持 BLE 4.2 和 5)传输到远程位置。该参考设计由单个 CR3032 电池供电,电池寿命为 30 天。用户可使用原始数据计算心率、血氧饱和度 (SpO2)、脉搏传导时间 (PTT) 和 ECG。两个板载发光二极管(LED)可为用户指示低电池电量检测和 ECG 导联脱落检测情况。

特性
  • 简单可穿戴多参数患者监护仪,适用于 PPG 和 ECG
  • 采用原始数据来计算心率、SpO2 和 PTT
  • 使用单芯片生物传感前端 AFE4900,可实现同步 ECG 和 PPG 测量
    • PPG(光学心率监控和 SpO2)支持四个 LED 和三个光电二极管 (PD),具有数字环境消减功能,可提高信噪比 (SNR)
    • ECG(导联 I)信号
  • 集成的 Arm® Cortex®-M3 和 2.4GHz 射频收发器 (CC2640R2F) 支持无线数据传输 - BLE 4.2 和 5.0
  • 由 CR3032(3V 500mA 纽扣电池)供电,采用高效直流/直流转换器,电池寿命长达 30 天
  • 外形小巧,可轻松适应可穿戴应用
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU476B.PDF (6884 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRW34A.ZIP (704 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRW35A.ZIP (184 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW36A.ZIP (308 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW38A.ZIP (5686 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEM2A.ZIP (930 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW37A.ZIP (1030 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61099具有 800nA 超低静态电流的 0.7V 输入电压同步升压转换器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63036具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63900具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63901采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640R2F具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

AFE4900适用于可穿戴光学和电生物传感的超低功耗集成型 AFE

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCEM4 TIDA-01580 LabView Application

固件

TIDCEM3 TIDA-01580 Firmware

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 9
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监护仪参考设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 9日
技术文章 VIDEO: Wearable, wireless patient monitoring demo with Bluetooth 5 PDF | HTML 2019年 6月 27日
技术文章 Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 2019年 6月 25日
应用手册 Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019年 1月 10日
技术文章 No strings attached: Creating next-generation wireless patient monitors PDF | HTML 2018年 6月 29日
技术文章 Optical heart-rate sensors for biometric wearables PDF | HTML 2018年 5月 3日
应用手册 测量蓝牙低耗能功耗 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 7月 12日
应用手册 How to Design an SpO2 and OHRM System Using AFE4403 2015年 3月 2日
应用手册 Understanding Lead-Off Detection in ECG (Rev. A) 2015年 1月 14日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU

参考设计

参考设计
TIDA-010029 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频