TIDA-010029

配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计

TIDA-010029

设计文件

概述

此参考设计支持可穿戴、经优化的周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 和多传感器、多波长光学心率监测仪 (HRM)。它使用 AFE4420 器件,该器件是一个用于光体积描记法 (PPG) 测量的单芯片生物传感前端。它支持最多四个可切换发光二极管 (LED) 和最多四个光电二极管,以支持多达 16 相的信号采集。CC2640R2F 器件(支持低功耗 Bluetooth® 4.2 和 5)将测量数据传输到远程位置。该患者监控设计使用具有 30 天生命周期的单节 CR3032 电池。可使用原始数据计算心率、SpO2 和其他相关参数。两个板载发光二极管 (LED) 可识别低电量检测和蓝牙连接情况。

特性
  • 提供原始数据来计算心率、SpO2 和其他相关参数
  • 使用单芯片生物传感前端 AFE4420 器件进行 PPG 测量
    • 支持多达 4 个 LED 和 4 个光电二极管,具有消减环境影响的功能,可提高信噪比 (SNR)
    • 支持多达 16 个相位和多波长测量的信号采集,可在每个相位灵活分配 LED 和光电二极管
  • 集成的 Arm® Cortex®-M3 和 2.4GHz 射频收发器 (CC2640R2F) 支持通过低功耗 Bluetooth® 4.2 和 5.0 进行无线数据传输
  • 由 CR3032(3V 500mA 纽扣电池)供电,采用高效直流/直流转换器,电池寿命长达 30 天
  • 外形小巧,可轻松适应可穿戴应用
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU564A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXB1.ZIP (230 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXB0.ZIP (140 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXB3.ZIP (2742 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEX6.ZIP (532 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXB2.ZIP (848 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXA9.ZIP (451 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

生物传感 AFE

AFE4420具有 FIFO 功能且适用于多传感器可穿戴光学心率监测的超小型集成式 AFE

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63036具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61099具有 800nA 超低静态电流的 0.7V 输入电压同步升压转换器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63900具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640R2F具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63901采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCEX7 — TIDA-010029 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010029 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计
下载选项

TIDCEX7 TIDA-010029 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-10-22
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010029 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcex7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcex7/tidcex7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEX7. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件

TIDCEX8 — TIDA-010029 LabView Application

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010029 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计
下载选项

TIDCEX8 TIDA-010029 LabView Application

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-10-22
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010029 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcex8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcex8/tidcex8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEX8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴、16 相多传感器 SpO2 和 HRM 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-7-9
技术文章 Going beyond traditional SpO2 measurement with multiwavelength optical measurement PDF | HTML 2019-2-12
应用手册 Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019-1-10
应用手册 How to Design an SpO2 and OHRM System Using AFE4403 2015-3-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

参考设计

参考设计
TIDA-010043 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计 TIDA-01580 适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持