TIDA-01480
适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计
TIDA-01480
概述
TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。
此设计具有可扩展性,支持具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的基础 ZU2CG 器件,添加图形处理单元 (GPU) 的 ZUxEG 产品以及包含一个视频编解码器单元和多达 16 个 16.3Gbps 收发器 (MGTH) 的 ZU5EV 器件。
特性
- 17 个可通过硬件配置的电源轨
- 轻松更改硬件中的任何输出电压
- 只需 1 个输入电压
- 堪称适用于以下 Xilinx 产品的理想电源:Zynq Ultrascale_ MPSoC(ZU2CG、ZU3CG、ZU4CG、ZU5CG、ZU2EG、ZU3EG、ZU4EG、ZU5EG、ZU4EV、ZU5EV)
- 小型 3.5" x 2.5" PCB,适合作为原型设计工具使用
输出电压选项 | TIDA-01480.01 | TIDA-01480.02 | TIDA-01480.03 | TIDA-01480.04 | TIDA-01480.05 | TIDA-01480.06 | TIDA-01480.07 | TIDA-01480.08 | TIDA-01480.09 | TIDA-01480.10 | TIDA-01480.11 | TIDA-01480.12 | TIDA-01480.13 | TIDA-01480.14 | TIDA-01480.15 | TIDA-01480.16 | TIDA-01480.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
输入电压(最大值)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
输出电压(标称值)(V) | .9 | .9 | 1.35 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 3.3 | .9 | 1.8 | .85 | 1.8 | 3.3 | .675 | .9 | 1.2 | 1.8 |
Iout(最大值)(A) | 12 | 8 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1 | .2 | .2 | 1.7 | 1.2 | 1 | .2 | .2 | 2 | 4 | 1.7 | 1.2 |
输出功率 (W) | 10.8 | 7.2 | 2.7 | 2.04 | 2.16 | 3.3 | .36 | .66 | 1.53 | 2.16 | .85 | .36 | .66 | 1.35 | 3.6 | 2.04 | 2.16 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Other | Other | Other | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ ZU2CG–ZU 的集成电源参考设计 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2018-6-25 |