TIDA-01415

100W、高分辨率、16 位颜色可调、0.15% 可调光 RGBW LED 灯具参考设计

TIDA-01415

设计文件

概述

此参考设计演示了对单条 RGBW LED 灯串的最佳色彩控制范围,PWM 分辨率超过 16 位,同时支持高达 30kHz 和 50kHz 的 PWM 调制频率。此参考设计演示了对单条 RGBW LED 灯串的最佳色彩控制范围,可助力开发高效的直流-直流 LED 灯具,这些灯具能够生成包含数万亿种颜色的宽广色域,同时不会被高端摄像机和视频广播设备察觉。

特性
  • 四个降压电流控制器驱动 RGBW LED 灯串,电压达 30V,灯串电流最高 0.75A(另经测试最高可达 1.25A)
  • LED 降压电流控制器在满载时的效率超过 96%,且最高工作频率最高 600kHz
  • 对于 PWM 调光方法,在 30 和 50kHz 下可实现 100% 至 0.2% 的对比度设置
  • 对于 30kHz 和 50kHz 下的分流调光模式,可实现 100% 至 0.15% 的对比度设置和更出色的线性度
  • C2000™ 具备高分辨率 PWM 特性,步长为 180ps,即使在 50kHz 的调光频率下,也能通过 PWM 和分流 FET 方法实现分辨率超过 16 位的电流调节
  • 采用 4 通道、12 位 DAC 来设置单条 LED 灯串的 IADJ,以实现模拟调光
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU229.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRR72.PDF (375 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR71.PDF (102 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR74.ZIP (2371 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDH7.ZIP (336 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRR73.PDF (1781 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRR70.PDF (616 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR16006具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28027具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28027-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5165具备超低 IQ 的 3V 至 65V、150mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511A具有 5V UVLO、分离输出和 5V 输入电压处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

LM3409用于高功率 LED 驱动器的 42V PFET 降压控制器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC7564具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零功能的 12 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、59mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCDH8 — TIDA-01415_Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01415 100W、高分辨率、16 位颜色可调、0.15% 可调光 RGBW LED 灯具参考设计
下载选项

TIDCDH8 TIDA-01415_Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-6-1
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01415 100W、高分辨率、16 位颜色可调、0.15% 可调光 RGBW LED 灯具参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcdh8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcdh8/tidcdh8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDH8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 100W、高分辨率、16 位颜色可调、0.15% 可调光RGBW LED 驱动器参考设计 英语版 2017-10-24

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持