TIDA-01367
Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM 核心功耗设计
TIDA-01367
概述
TIDA-01367 参考设计采用 TPS53679 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 Cavium ThunderX2® ARM 处理器供电的高性能设计。
该控制器的双路输出分别面向具有六相设计的 240A、0.8V 内核轨和 20A、0.85V 辅助轨。智能功率级和集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。此参考设计允许对电源进行配置、输出电压调整和补偿调整,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。
TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于系统编程、监控、验证和特征评定。
特性
- 双轨 6+1 设计 - 高功率内核轨和单相辅助轨
- 可通过 PMBus 对输出电压和其他 IC 参数以及电压裕量进行编程
- 可通过 PMBus 对输入/输出电压、电流、功率和温度进行监控
- 内核轨和辅助轨的峰值效率为 90% 和 91%
输出电压选项 | TIDA-01367.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 10.8 |
输入电压(最大值)(V) | 13.2 |
输出电压(标称值)(V) | .9 |
Iout(最大值)(A) | 150 |
输出功率 (W) | 135 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于 Cavium ThunderX2® Arm® 处理器的高功率稳压器参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2018-9-4 |