TIDA-01335
配备 RTD 前端的超小型 IO-Link 传感器变送器参考设计
TIDA-01335
概述
该参考设计展示了 IO-Link 通信,外形小巧,PCB 板宽度仅为 6mm,集成了保护功能和电阻温度检测器 (RTD) 传感器前端。高度集成的微型 IO-Link PHY 可提供:ESD、EFT、浪涌保护和反极性保护。内置的 LDO 和可配置的输出电流使系统实施简单灵活,同时超低的残余电压也降低了功耗。24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 可捕捉 RTD 值(PT100 温度传感器),并在 MCU 中进行转换,然后通过 IO-Link 发送至 IO-Link 主站
特性
- IO-Link PHY 具有集成
- 3.3V 或 5.0V LDO
- 反极性保护
- 符合 IEC 61000-4 标准的 ESD、EFT 和浪涌保护
- 50mA 至 350mA 可配置输出电流限制
- IO-LINK v1.1 和 v1.10(TMG 堆栈)
- PCB 板宽度仅为 6mm
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 配备RTD 前端的超小型IO-Link 传感器发送器参考设计 | 英语版 | 2017-9-12 |