TIDA-00188
具有 24 位 RTD 前端的完整 IO-Link 传感器-发送器参考设计
TIDA-00188
概述
此参考设计为 IO-Link 传感器变送器提供了快速原型设计平台。它采用模块化设计,可以轻松将不同部分去掉,从而快速地简易连接到任何模拟或数字传感器。此设计可使用经充分验证的 IO-Link PHY 和 IO-Link 堆栈进行编程。它默认配有一个用于仿真数字输入的开关,2 个用于指示状态的 LED,一个用于仿真 RTD 的电位器(由 24 位前端读取)。这些器件封装到一个 6mm 宽的 PCB 中,与业界通用 M12 连接器兼容。
观看有关 IO-Link 传感器变送器的 TIDA-00188 概述视频。
更多有关 TMG 的信息,请点击此处。
特性
- RTD 性能:最大测量误差:0.17°C(-200°C 至 850°C)
- 开箱即用的 IO-Link v1.1 连接(TMG 堆栈、PHY 和 M12 连接器)
- 可轻松将内部传感器连接到 PCB
- 旨在满足 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5 和 IEC 60255-5 标准
工业
- LVDT 位置传感器
- LVDT 位置传感器
- LVDT 位置传感器
- LVDT 位置传感器
- LVDT 压力发送器
- LVDT 压力发送器
- Proximity switch
- Proximity switch
- Proximity switch
- Proximity switch
- 光学 ToF 脉冲位置传感器
- 光学 ToF 脉冲位置传感器
- 光学 ToF 脉冲位置传感器
- 光学 ToF 脉冲位置传感器
- 光学 ToF 连续波位置传感器
- 光学 ToF 连续波位置传感器
- 光学 ToF 连续波位置传感器
- 光学 ToF 连续波位置传感器
- 叶轮/涡轮流量变送器
- 器件压力传感器
- 差压流量变送器
- 水文压力液位变送器
- 水文压力液位变送器
- 涡流变送器
- 温度变送器
- 温度变送器
- 温度变送器
- 热式质量流量变送器
- 热式质量流量变送器
- 电容式压力变送器
- 电容式压力变送器
- 电容式和电感式位置传感器
- 电容式和电感式位置传感器
- 电容式和电感式位置传感器
- 电容式和电感式位置传感器
- 电容式液位变送器
- 电容式液位变送器
- 电磁 (MID) 流量变送器
- 电阻式压力变送器
- 电阻式压力变送器
- 科里奥利流量变送器
- 超声波位置传感器
- 超声波位置传感器
- 超声波位置传感器
- 超声波位置传感器
- 超声波流量变送器
- 超声波液位变送器
- 超声波液位变送器
- 雷达/微波液位变送器
- 雷达/微波液位变送器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 microcontrollers
MSP430FR5738 — 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术文章 | Protecting field transmitters from surge transients | PDF | HTML | 2017-9-8 | |||
| 技术文章 | What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar | PDF | HTML | 2016-11-7 | |||
| 用户指南 | Turnkey IO-Link Sensor Transmitter Design Guide (Rev. B) | 2015-10-1 | ||||
| 技术文章 | What’s inside the smart factory? | PDF | HTML | 2015-6-1 |