TIDA-00461

使用 MSP430 FRAM 技术的 IO-Link 固件更新参考设计

TIDA-00461

设计文件

概述

IO-Link 为系统控制和现场层级之间的通信提供了新选项。如今,即使是最小的传感器也具有强大的微控制器和数千行的软件代码。有时可能需要更新固件,例如为了修复错误或实现新功能。此参考设计展示了与使用配备闪存存储器的 MCU 相比,使用采用 FRAM 技术的 MSP430 微控制器通过 IO-Link 进行固件更新的优势。

特性
  • 更新 FRAM 所需时间缩短了 100 倍,且无需预擦除
  • 可以直接从 IO-Link 通道将数据即时写入 FRAM,无需缓冲
  • 在写入过程中不会占用 CPU,也不会阻止中断
  • 即使发生电源故障,数据也不会丢失
  • IP 封装模块:保护存储器的部分区域免受意外读取
  • 符合 IO-Link 规范 v1.1 以及 IO-Link 配置文件 BLOB 传输和固件更新 v1.0
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU296.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS61.PDF (183 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS60.PDF (52 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS63.ZIP (1013 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDP8.ZIP (504 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS62.PDF (732 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS59.PDF (241 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

IO-Link 和数字 I/O

TIOL111具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用MSP430™ FRAM 技术的IO-Link 固件更新参考设计 英语版 2017-8-10

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01250 具有预测性维护功能的智能电磁阀驱动器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持